SA0061: Operación inusual en el punteroPermalink

Detecta operaciones sobre variables de tipo ‎POINTER TO‎ que no sean ‎=‎ (igualdad), ‎<>‎ (desigualdad), ‎+‎ (suma) o ‎ADR‎.

En CODESYS, la aritmética de punteros está generalmente permitida y también puede utilizarse adecuadamente. Por lo tanto, la suma de un puntero con un valor entero se considera una operación común sobre punteros. Esto permite utilizar un puntero para procesar una matriz de longitud variable. Todas las demás operaciones (inusuales) con punteros se reportan con SA0061.

Importancia: Alta

Regla PLCopen: E2 / E3

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	piTemp : POINTER TO INT;	
	iTemp : INT;
END_VAR

iTemp := iTemp + INT#1;
piTemp := ADR(iTemp);
piTemp := piTemp * DWORD#5;   // SA0061
piTemp := piTemp / DWORD#2;   // SA0061
piTemp := piTemp MOD DWORD#3; // SA0061
piTemp := piTemp + DWORD#1;
piTemp := piTemp - DWORD#1;   // SA0061

--> SA0061: Unusual operation on pointer