SA0077: Desajustes de tipo con la expresión CASEPermalink

Detecta ubicaciones de código en las que el tipo de datos de una condición no coincide con el de la rama ‎CASE‎

Justificación: Si los tipos de datos entre la variable ‎CASE‎ y la propia ‎CASE‎ no coinciden, esto podría indicar un error.

Importancia: Bajo

Ejemplo

TYPE My_Enum :
(
	eins := 1, zwei := 2, drei := 3, vier := 4
);
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	diVar : DINT;
	xTemp : BOOL;
END_VAR
diVar := diVar + DINT#1;
CASE diVar OF
	DINT#1:
		xTemp := FALSE;
	My_Enum.zwei, DINT#3:    //SA0077
		xTemp := TRUE;
	ELSE
		xTemp := NOT xTemp;
END_CASE

--> SA0077: Type mismatches with CASE expression