SA0080: Variable de índice de bucle para índice de matriz exeeds rango de matrizPermalink

Detecta las sentencias FOR en las que la variable de índice se utiliza para acceder a un índice de matriz y excede el rango del índice de matriz.

Justificación: Las matrices suelen procesarse en bucles ‎FOR‎. Los valores inicial y final de la variable contador deben coincidir (o al menos no superar) los límites superior e inferior de la matriz. Una causa típica de error se detecta aquí cuando se cambian los límites del array y no se utilizan cuidadosamente las constantes; o cuando se utiliza accidentalmente un valor diferente en el bucle ‎FOR‎ que en la declaración del array.

Importancia: Alta

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG	
VAR
 iIndex1,iIndex2,iIndex3 : INT;
 arWord : ARRAY[1..100] OF WORD;
 arararINT : ARRAY[1..9,1..9,1..9] OF INT;
 arUSINT : ARRAY[0..99] OF USINT;
END_VAR

//1 violation of the rule(lower range is exeeded): SA0080
FOR iIndex1 := INT#0 TO INT#100 DO
	arWord[iIndex1] := INT_TO_WORD(iIndex1);
END_FOR

//6 violations (lower and upper range is exceeded for each array dimension): 3SA0080
FOR iIndex2 := INT#0 TO INT#10 DO
	arararINT[iIndex2, iIndex2, iIndex2] := iIndex2;
END_FOR

//1 violation (upper range is exceeded by the end result of the index), previous expressions on index are not evaluated -> OK
FOR iIndex3 := INT#0 TO INT#50 DO
	arUSINT[iIndex3 * INT#2] := INT_TO_USINT(iIndex3);
END_FOR

--> SA0080: Loop index range of 'Index1' exceeds array range
--> SA0080: Loop index range of 'Index2' exceeds array range