SA0081: El límite superior no es una constantePermalink

Detecta las sentencias FOR en las que el límite superior no está definido con un valor constante

Justificación: Si el límite superior de un bucle es un valor variable, entonces ya no es posible ver con qué frecuencia se ejecuta un bucle. Esto puede dar lugar a graves problemas en tiempo de ejecución. El peor caso es un bucle infinito.

Importancia: Alta

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	i:INT;
	iBorder1: INT := 10;
	iBorder2: INT := 10;
	iCounter: INT;
END_VAR
VAR CONSTANT
	ciBorder:INT := 10;
END_VAR

FOR i:=0 TO 10 DO	//OK
	iCounter := i;
END_FOR

FOR i:=0 TO ciBorder DO // OK
	iCounter := i;
END_FOR

FOR i:=0 TO iBorder1 DO	// SA0081
	iCounter := i;
END_FOR

FOR i:=0 TO iBorder2 DO	// SA0081
	iCounter := i;
	IF iCounter = 10 THEN
		iBorder2 := 50;
	END_IF
END_FOR

--> SA0081: Upper border of a for loop must be a constant value