SA0090: Declaración de retorno antes del final de la funciónPermalink

Detecta si la sentencia ‎RETURN‎ no es la última sentencia de una función, método, propiedad o programa.

Justificación: Un ‎RETURN‎ en el código se traduce en una peor mantenibilidad, comprobabilidad y legibilidad del código. Un ‎RETURN‎ en el código se pasa por alto fácilmente. Antes de cada ‎RETURN‎, a menudo se olvida insertar el código que debe ejecutarse siempre al salir de una función.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP14

Ejemplo

FUNCTION FUN : DINT
VAR_INPUT
	bTest : BOOL;
END_VAR

IF bTest THEN
	RETURN;
END_IF
FUN := 99;

--> SA0090: Return statement before end of function