SA0103: Acceso simultáneo a datos no atómicosPermalink

Detecta si las variables no atómicas (por ejemplo, con tipo de datos ‎STRING‎, ‎WSTRING‎, ‎ARRAY‎, ‎STRUCT‎, instancias FB, tipos de datos de 64 bits) se utilizan o no en más de una tarea.

Justificación: Cuando no hay sincronización durante el acceso, pueden leerse valores incoherentes al leer en una tarea y escribir en otra al mismo tiempo.

Importancia: Medio

Para algunos tipos de datos, especialmente los enteros de 64 bits, depende de la plataforma si el acceso es atómico o no. El análisis estático informa de un problema sólo cuando el controlador no admite el acceso atómico a tipos de datos enteros de 64 bits.

Esta norma no se aplica en los siguientes casos:

  • Si el sistema de destino tiene una unidad de coma flotante (FPU), no se detecta el acceso de varias tareas a las variables ‎LREAL‎.

  • Si el sistema de destino es un procesador de 64 bits o la configuración de destino correspondiente está establecida para el dispositivo de destino, la regla no se aplica a los tipos de datos de 64 bits

Ejemplo

El proyecto contiene los dos programas, ‎PRG1‎ y ‎PRG2‎: El programa ‎PRG1‎ es llamado por la tarea ‎MainTask_1‎. El programa ‎PRG2‎ es llamado por la tarea ‎MainTask_2‎.

GVL
VAR_GLOBAL	
	lrTest : LREAL;   // Since the target system has an FPU, SA0103 does apply.
	lint1 : LINT;
	sTest : STRING;   // SA0103
	wsTest : WSTRING; // SA0103
END_VAR

PROGRAM PRG1
GVL.lrTest := 5.0;
GVL.sTest := 'welt';
GVL.wsTest := "welt";
GVL.lint1 := 99;

PROGRAM PRG2
GVL.lrTest := 5.0;
GVL.sTest := 'hallo';
GVL.wsTest := "hallo";
GVL.lint1 := 88;

--> SA0103: Concurrent access on not atomic data 'sTest'
--> SA0103: Concurrent access on not atomic data 'wsTest'