SA0133: Conversiones explícitas de estrechamientoPermalink

Detecta conversiones explícitas de un tipo de datos mayor a otro menor

Justificación: Un gran número de conversiones de tipo puede indicar que ha elegido los tipos de datos incorrectos para las variables. Por este motivo, existen directrices de programación que exigen una justificación explícita de las conversiones de tipos de datos.

Importancia: Bajo

Ejemplo

PROGRAM SA0133
VAR	
	siVar:SINT;
	diVar:DINT;
	liVar:LINT;
	byVar:BYTE;
	uiVar:UINT;
	dwVar:DWORD;
	lwVar:LWORD;
	rVar:REAL;
	lrVar:LREAL;
END_VAR
siVar := LINT_TO_SINT(liVar);     // SA0133
byVar := DINT_TO_BYTE(diVar);	 // SA0133
siVar := DWORD_TO_SINT(dwVar);	// SA0133
uiVar := LREAL_TO_UINT(lrVar);	// SA0133
rVar := LWORD_TO_REAL(lwVar);	 // SA0133

--> SA0133: Explicit narrowing conversion from type 'LINT' to type 'SINT'
--> SA0133: Explicit narrowing conversion from type 'DINT' to type 'BYTE'
--> SA0133: Explicit narrowing conversion from type 'DWORD' to type 'SINT'
--> SA0133: Explicit narrowing conversion from type 'LREAL' to type 'UINT'
--> SA0133: Explicit narrowing conversion from type 'LWORD' to type 'REAL'