SA0134: Conversiones explícitas con/sin signoPermalink

Detecta conversiones explícitas de tipos de datos con signo a tipos de datos sin signo y viceversa.

Justificación: El uso excesivo de conversiones de tipo puede indicar que ha elegido tipos de datos incorrectos para las variables. Por este motivo, existen directrices de programación que exigen una justificación explícita de las conversiones de tipos de datos.

Importancia: Bajo

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	byVar :BYTE;
	udiVar : UDINT;
	uliVar : ULINT;
	lwVar : LWORD;
	wVar : WORD;
	siVar	: SINT;
	iVar	: INT;
	diVar : DINT;
	liVar	: LINT;
END_VAR
liVar := ULINT_TO_LINT(uliVar);
udiVar := DINT_TO_UDINT(diVar);
siVar := BYTE_TO_SINT(byVar);
wVar := INT_TO_WORD(iVar);
lwVar := SINT_TO_LWORD(siVar);

--> SA0134: Explicit signed/unsigned conversion from type 'ULINT' to type 'LINT'
--> SA0134: Explicit signed/unsigned conversion from type 'DINT' to type 'UDINT'
--> SA0134: Explicit signed/unsigned conversion from type 'BYTE' to type 'SINT'
--> SA0134: Explicit signed/unsigned conversion from type 'INT' to type 'WORD'
--> SA0134: Explicit signed/unsigned conversion from type 'SINT' to type 'LWORD'