SA0160: Llamadas recursivasPermalink

Detecta llamadas recursivas en acciones, métodos y propiedades de bloques de funciones. También detecta posibles recursiones a partir de llamadas a funciones virtuales y llamadas a interfaces.

Justificación: Las recursividades conducen a un comportamiento no determinista y, por lo tanto, son una fuente de errores.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP13

Ejemplo

El siguiente método ‎Call‎ se asigna al bloque de funciones ‎FB_Test‎:

FUNCTION_BLOCK FB_Test
VAR
	bParameter: BOOL;
END_VAR

METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
Call := THIS^.Call();		//SA0160

El programa ‎PLC_PRG‎ llama a ‎FB_Test‎:

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	fbTest : FB_Test;
	bValue : BOOL;	
END_VAR
bValue := fbTest.bParameter;
fbTest.Call();

--> SA0160: Recursive call detected: 'PLC_PRG -> FB_Test.Call -> FB_Test.Call