SA0166: Número máximo de variables de entrada/salida/salida...Permalink

Detecta si se supera o no un número definido de variables de entrada (‎VAR_INPUT‎), de salida (‎VAR_OUTPUT‎) o ‎VAR_IN_OUT‎ en un POU. En «Configuración del proyecto», haga doble clic en la entrada de la regla para abrir un cuadro de diálogo en el que se define el número máximo.

Justificación: Se trata de comprobar las directrices de programación individuales. Muchas directrices de programación prevén un número máximo de parámetros POU. Demasiados parámetros hacen que el código sea ilegible y que los POU sean difíciles de probar.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP23

Ejemplo

En los ajustes del proyecto, para la regla 166, ha definido un número máximo de ‎1‎ para las variables ‎VAR_IN_OUT‎.

FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
 xIn    : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT      
 xInOut1 : BOOL;
	xInOut2 : BOOL;
END_VAR

--> SA0166: Too many VAR_IN_OUT variables in POU 'FB1'