Comando "Obtener bloqueoPermalink

Símbolo: _svn_icon_lock_acquire

Función: Este comando bloquea el objeto explícitamente para usted. Para ello se abre el cuadro de diálogo «Lock Message».

Llame a: Menú contextual: «SVN»

Requisito: El objeto versionado no está bloqueado (no está superpuesto con el símbolo _svn_icon_status_locked ).

Diálogo "Bloquear mensaje

«Introduzca la razón por la que bloquea el objeto:»

Mensaje de bloqueo

Por ejemplo: ‎Locked for processing task 123‎

Botón «Mensaje reciente»

Muestra los mensajes del diálogo que ya han sido utilizados. Allí se selecciona uno para utilizar el mensaje de bloqueo.

«Recursivo»

_cds_icon_option_activated: El objeto se bloquea con todos los objetos subordinados hijos.

«OK»

Bloquea el objeto

Cuando el bloqueo se realiza correctamente, el objeto (en el árbol de objetos) se superpone con el símbolo _svn_icon_status_locked.