Comando "Mostrar propiedadesPermalink

Símbolo: _svn_icon_properties

Función: Este comando abre el diálogo «SVN Properties». Aquí puede editar las propiedades del objeto versionado.

Llame a: Menú contextual: «SVN»

Requisito: Se selecciona un objeto versionado y desbloqueado.

Diálogo 'Propiedades SVN

Tab. 951: «propiedades para: <nombre del objeto>»

«Nombre»

Nombre del inmueble

Por ejemplo: ‎myprop:customer-number‎

Nota: SVN tiene algunas propiedades reservadas. Por ejemplo: ‎svn:mime-type‎

«Valor»

Por ejemplo: ‎1234‎

Haga doble clic en el campo para editar el valor.

«Añadir»

Abre un diálogo para definir otra propiedad con su valor.

«Eliminar»

Elimina la propiedad seleccionada.

«Mostrar propiedades binarias»

_cds_icon_option_activated: También se muestran las propiedades binarias.

«Restablecer»

Restablece los cambios mostrados en verde.

«OK»

Acepta los cambios.