Diálogo 'Configuración del proyecto' - 'Configuración SVN'Permalink

Símbolo: _svn_icon_repository_browser

Función: En este cuadro de diálogo se configura el comportamiento del sistema integrado de control de versiones SVN.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  Configuración del proyecto» («Configuración SVN»).

Requisito: Un proyecto está abierto.

Tab. 961: «Bloqueo y fusión automáticos»

Con estos ajustes, puede sobrescribir los ajustes por defecto que se hicieron en el diálogo «Herramientas  Opciones», categoría «Ajustes SVN».

«Fusión»

Comportamiento para los comandos «Actualizar», «Fusionar», o «Cambiar», cuando ambas partes (copia de trabajo y repositorio SVN) han cambiado respecto a la versión base.

«Cerraduras»

Comportamientos como CODESYS SVN objetos cuando se modifican localmente.

«Marcador»

Comportamiento ante los conflictos

Tab. 962: «Ajustes Información sobre la versión SVN»

«Crear constantes SVN_VERSION_INFO para el acceso IEC»

_cds_icon_option_activated: El objeto ‎SVN_VERSION_INFO‎ se crea e incluye constantes o variables globales para los metadatos del proyecto.

_cds_icon_option_deactivated: El objeto ‎SVN_VERSION_INFO‎ no está disponible.

Al activar la opción, el objeto se crea automáticamente. Al desactivar la opción, el objeto se elimina automáticamente del proyecto.