Iconos superpuestosPermalink

Cada objeto en CODESYS tiene un valor de estado en el repositorio SVN. Este valor de estado se muestra en el árbol de objetos (en las vistas «POUs», «Devices», o «Modules» ) para cada objeto mediante iconos superpuestos.

Tab. 934: Iconos superpuestos

_svn_icon_status_added

Está previsto añadir el objeto al repositorio SVN.

_svn_icon_status_conflicted

Objeto en conflicto

_svn_icon_status_deleted

Objeto eliminado

_svn_icon_status_modified

Objeto modificado

_svn_icon_status_modified_properties

Objeto con modificación en los metadatos

_svn_icon_status_modified_binary_only

Objeto con modificaciones en el formato de memoria

_svn_icon_status_normal

Objeto normal

_svn_icon_status_readonly

Objeto protegido contra escritura (sólo lectura)

_svn_icon_status_locked

Objeto bloqueado

_svn_icon_status_deleted_children

Objeto con subobjetos eliminados

_svn_icon_status_ignore_on_commit

Objeto ignorado en la confirmación

_svn_icon_status_external

Objeto externo

_svn_icon_status_ignored

Objeto ignorado

_svn_icon_status_unversioned

Objeto no versionado

_svn_icon_status_modified_children

Objeto con subobjetos modificados

_svn_icon_status_transient

El objeto no se guarda en el repositorio SVN. Se creará de nuevo cuando se cargue desde SVN.

_svn_icon_status_version_info_not_available

‎SVN_VERSION_INFO‎ temporalmente no disponible, por ejemplo, con las bibliotecas de interfaces

_svn_icon_refresh

El estado del objeto no se actualiza.

_svn_icon_status_update_available

El objeto ha sido modificado en el servidor (Update available).

_svn_icon_lock_steal

El objeto fue bloqueado en el servidor por otro usuario (o en otro directorio de trabajo).

_svn_icon_status_tree_conflict

Conflicto de árboles por cambios en la estructura del proyecto