Tab: Configuración del marco Permalink

Símbolo: _visu_icon_interface_editor.png

Función: La pestaña ofrece un editor para configurar la interfaz del marco de la visualización que se abre a continuación. Este editor se utiliza para definir las propiedades de la interfaz de trama y, a continuación, configurar cada una de ellas en detalle. Si la visualización está referenciada en una visualización superior con un marco, los valores reales pueden configurarse allí mediante las propiedades configuradas aquí, que actúan como parámetros de transferencia. El marco con la visualización referenciada se presenta entonces como un elemento de visualización y se apoya en los mismos editores.

Llame a: Automático al abrir el objeto de visualización

Para que la interfaz del marco de una visualización sea clara, le recomendamos que pase como parámetros el menor número posible de propiedades predeterminadas del marco.

Cuando una visualización con una interfaz de marco es referenciada por otra visualización mediante un elemento de marco, trae consigo las propiedades mostradas aquí en la vista de árbol. En la visualización de referencias, se presenta entonces como un elemento de visualización ordinario: con propiedades categorizadas y ordenadas jerárquicamente. Y con editores para ayudar a especificar el valor con editores que coincidan con el tipo de datos.

Tab. 784: Descripción de las columnas

Vista en árbol jerárquica con categorías

Corresponde a la vista «Properties» de un elemento de visualización

Una interfaz de marco consta de propiedades que pueden agruparse temáticamente y ordenarse jerárquicamente mediante categorías.

«Descripción del elemento»

Descripción que se muestra en el editor de visualizaciones cuando se utiliza la visualización como referencia en un marco.

«Propiedad»

Propiedad visible externamente representada como un nodo de la vista en árbol jerárquica

Tipos de nodos:

  • Nodos de categoría, incluidos los subordinados:

    • Con identificador (nombre de la categoría)

    • Sin configuración

      Una categoría combina propiedades en una categoría, similar a un contenedor (sin poder almacenar valores).

    • Permite la estructuración jerárquica de las propiedades

    Ejemplo: ‎Image‎, ‎Label‎

  • Nodos, incluidos los subordinados:

    • Con identificador (nombres de propiedades)

    • Con la configuración en las columnas de la vista en árbol, por lo tanto se muestra en fuente normal

    Ejemplo: ‎Show image‎, ‎Image‎

  • Nodos de propiedad estándar

    • Seleccionado en las propiedades del marco

    • En fuente gris para indicar que la configuración está en el elemento del marco, no aquí

    • Las propiedades por defecto «Posición», «Centro», «Movimiento absoluto», y «Variables de estado» se añaden siempre a la interfaz (por defecto).

«Valor por defecto»

Se muestra en la vista «Propiedades» en «Valor» (si no se ha configurado nada más allí)

Según el tipo de variable como literal o variable

Por ejemplo: ‎250‎

«Tipo de variable»

Tipo de variable de la propiedad, seleccionada entre los tipos de datos disponibles en todo el proyecto (tipos de datos básicos, tipos de datos definidos por el usuario, bloques de función, POU de biblioteca).

Ejemplo: ‎INT‎, ‎PropertyNames.Colors‎

«Texto ID»

ID de una lista de texto de todo el proyecto para localizar el nombre de la propiedad

Por ejemplo: ‎PropertyNames.Value‎

«Descripción ID»

ID de una lista de texto de todo el proyecto que hace referencia a una descripción de la propiedad

Por ejemplo: ‎PropertyNames.Value_Desc‎

«Tipo de editor»

Tipo de editor en línea que se abrirá al configurar la propiedad elemento del marco:

Editor para «Texto», «Variable», «Color», «Fuente», «Cuadro de texto», «Lista de prueba», «Imagen», o «Cuadro combinado»

«Variable»

Enlace a la variable de interfaz o de proyecto

Ejemplo: ‎iIn‎, ‎iMin‎, ‎iMax‎, ‎font‎, ‎font.Label‎, ‎sl.Label‎

Ejemplo: ‎Gauge‎ visualización

Fig. 265: Configuración del marco de ‎Gauge‎

visu_img_gauge.png

La interfaz de marco de ‎Gauge‎ tiene las siguientes propiedades como parámetros: ‎Scaling type‎, ‎Value‎, ‎Min‎, ‎Max‎, ‎Colors‎, ‎Font‎, ‎Image‎, y ‎Label‎. Además, las propiedades por defecto ‎Position‎, ‎Center‎, ‎Absolute movement‎, y ‎State variables‎ pueden parametrizarse.