Acción de entrada: Ejecutar orden Permalink

Aquí se enumeran los comandos con parámetros de transferencia que la visualización procesa cuando se produce un evento de entrada.

«Configurar comandos»

_visu_icon_open_list.png
  • «Ejecutar programa en el plc»

  • «Ejecutar el programa en el cliente»

  • «Imprimir»

  • «Navegar a URL (WebVisu)»

  • «Crear receta»

  • «Leer receta»

  • «Escribir receta»

  • «Escribir receta en archivo»

  • «Cargar receta desde archivo»

  • «Borrar receta»

Haga clic en el símbolo _visu_icon_add.png para añadir el comando seleccionado a la lista inferior de comandos.

_visu_icon_add.png

El comando en «Configurar comandos» se añade a la lista.

_visu_icon_remove_command.png

Se elimina el comando.

Requisito: Se selecciona un comando.

El orden en la lista define el orden de ejecución.

_visu_icon_down_command.png

El comando seleccionado se desplaza una posición hacia abajo en la lista.

_visu_icon_up_command.png

El comando seleccionado sube una posición en la lista.

Tab. 838: Comando: Ejecutar programa en el plc

«Comando»

«1er parámetro»

«2º parámetro»

‎ExecutePlcProgram‎

‎'C:\programs\notepad.exe'‎

‎'Notes_A.txt'‎

Archivo EXE que se ejecuta en el controlador

El programa se ejecuta en el PLC, por lo que no debe ser interactivo ni tener interfaces de usuario.

Es posible, por ejemplo, que un programa copie un archivo.

Nombre del programa con el directorio como cadena entre comillas simples rectas

Argumentos del programa como cadena entre comillas simples rectas

Por ejemplo: Nombre del fichero que abre el programa

Tab. 839: Comando: Ejecutar el programa en el cliente

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎ExecuteClientProgram‎

‎'C:\programs\notepad.exe'‎

‎'Notes_A.txt'‎

Archivo EXE que se ejecuta en la variante de visualización. Excepción: WebVisu.

El programa se ejecuta en el contexto de la variante de visualización. Después, el programa puede ser interactivo y tener una interfaz de usuario.

Nombre del programa con el directorio como ‎STRING‎ entre comillas simples rectas

Argumentos del programa como ‎STRING‎ entre comillas simples rectas

Por ejemplo: Nombre del fichero que abre el programa

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Si la visualización aparece como CODESYS WebVisu, no se puede iniciar ningún programa (archivo EXE).

Tab. 840: Comando: Navegar a URL (WebVisu)

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎NavigateURL‎

‎'http://en.wikipedia.org'‎

‎PLC_PRG.stURL‎

‎'replace'‎

La visualización navega a la página web de la URL.

Requisito: La visualización se ejecuta como CODESYS WebVisu.

URL

  • Como literal entre comillas simples rectas

  • Como variable (STRING)

Si no se especifica ningún parámetro, la página web se mostrará en una nueva ventana o pestaña.

Si se especifica ‎'replace'‎, se sustituye CODESYS WebVisu por la página web.

Tab. 841: Comando: Leer receta

«Comando»

«1er parámetro»

«2º parámetro»

‎ReadRecipe‎

‎'RecipeDefinitionForModules'‎

‎'RecipeModuleA'‎

Nombre de la definición de la receta

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Nombre de la receta

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

En el tiempo de ejecución de la visualización, el controlador lee los valores reales de las variables de la definición de la receta y los escribe en la receta especificada. Los valores se guardan implícitamente (en un archivo del controlador) y se muestran en la definición de la receta en el Gestor de recetas de CODESYS. En otras palabras, la receta que se gestiona en CODESYS se actualiza con los valores del controlador.

Tab. 842: Comando: Escribir receta

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎WriteRecipe‎

‎PLC_PRG.stRecipeDef‎

‎PLC_PRG.stRecipe‎

Nombre de la definición de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Nombre de la receta (a partir de la definición de la receta)

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

En el tiempo de ejecución de la visualización, los valores de la receta se escriben en las variables del controlador tal y como están en el Gestor de recetas.

Tab. 843: Comando: Guardar receta en archivo

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎SaveRecipeAs‎

‎PLC_PRG.stRecipeDef‎

‎PLC_PRG.stRecipe‎

Nombre de la definición de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Nombre de la receta afectada que se actualiza y se guarda en un archivo

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Parámetro opcional: Si no especifica aquí un parámetro de transferencia, los valores de las variables de la receta se guardan sólo en el fichero que se especifique más adelante. Los archivos de recetas implícitas no se actualizan.

En el momento de ejecutar la visualización, se abre el cuadro de diálogo «Guardar receta como», que solicita al usuario un nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento en el controlador. El nombre del archivo no debe ser ‎<recipe>.<recipe definition>‎. La extensión del archivo es ‎.txtrecipe‎.

A continuación, el usuario puede guardar el archivo que incluye los valores reales de las variables de la receta. Si se especifica un parámetro de transferencia no en el 2º parámetro, el archivo se guarda sin modificar un archivo de recetas implícito. Si se da un parámetro de transferencia en el 2º parámetro, también se actualiza el fichero de recetas implícito.

Nota: Si en la pestaña «Gestor de recetas - General» se selecciona la opción «Guardar automáticamente los cambios de receta en los archivos de receta», la definición de receta en CODESYS y los archivos de receta implícitos se mantienen iguales automáticamente.

Nota: En el controlador existen archivos de recetas implícitas (generadas automáticamente) con nombres en la siguiente sintaxis: ‎<recipe>.<recipe definition>.txtrecipe‎. Normalmente se utilizan en la aplicación como memoria intermedia al leer y escribir variables de receta.

Tab. 844: Comando: Cargar receta desde archivo

«Comando»

«1er parámetro»

«2º parámetro»

‎LoadRecipeFrom‎

‎PLC_PRG.stReccipeDef‎

‎PLC_PRG.stReccipe‎

Nombre de la definición de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Nombre de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

En el momento de la ejecución de la visualización, se abre el cuadro de diálogo «Cargar receta». Proporciona al usuario de visualización una lista de archivos que se encuentran en el sistema de archivos del controlador y filtra por la extensión ‎txtrecipe‎. Se descarga el archivo seleccionado. A continuación, las recetas del fichero se escriben en los ficheros implícitos y se leen en la receta dada en la definición de receta del Gestor de recetas.

Requisito: El archivo se creó con el comando ‎SaveRecipeAs‎.

Tab. 845: Comando: Crear receta

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎CreateRecipe‎

‎PLC_PRG.stRecipeDef‎

‎PLC_PRG.stRecipe_New‎

Nombre de la definición de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (STRING)

Nombre de la nueva receta

  • Como literal

  • Como variable (STRING)

En el tiempo de ejecución de la visualización, se crea una nueva receta en la definición de receta dada.

Tab. 846: Comando: Borrar receta

«Comando»

«1. Parámetros»

«2. Parámetros»

‎DeleteRecipe‎

‎PLC_PRG.stRecipeDef‎

‎PLC_PRG.stRecipe‎

Nombre de la definición de la receta afectada

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

Nombre de la receta

  • Como literal

  • Como variable (‎STRING‎)

En el tiempo de ejecución de la visualización, la receta especificada se elimina de la definición de la receta.