Con la acción de entrada «File Transfer», se puede transferir un archivo desde una variante operativa (visualización de destino o web) al PLC, así como desde y hacia el PLC. Esto funciona mediante una transferencia de archivos («Type»: «Archivo») o streaming («Tipo»: «Streaming»).
La acción tiene como efecto que se muestre un cuadro de diálogo de selección de archivos en la visualización en tiempo de ejecución. Allí el usuario de visualización puede seleccionar un archivo que será transferido hacia o desde el PLC: Para una transferencia desde un PLC a la visualización, se abre el cuadro de diálogo «Guardar archivo». Para la transferencia de la visualización al PLC, se abre el cuadro de diálogo «Open File».
|
«Transferencia» |
|
|
«Dirección» |
Dirección de la transferencia de archivos |
|
«Del PLC a la visualización» |
El objeto especificado en «Nombre de archivo» o «Nombre de instancia de streaming» se transfiere del PLC a la visualización. El diálogo de selección de archivo de «Save File» se muestra en la visualización en tiempo de ejecución. |
|
«De la visualización al PLC» |
El archivo especificado por el usuario de visualización se transfiere al PLC y se guarda en la ruta de archivo especificada en «Nombre de archivo» o «Nombre de instancia de streaming». El diálogo de selección de archivos «Open File» se muestra en la visualización en tiempo de ejecución. |
|
«Tipo» |
Determina cómo se transfiere el archivo
|
|
«Tipo» |
«Archivo» La transferencia de datos se realiza por transferencia de archivos. |
|
«Nombre del fichero» |
Ruta del archivo (tipo
NOTA: Si un usuario especifica la ruta del archivo en la visualización mediante un elemento
«Text Field», no debe incluirse el carácter de enmascaramiento NOTA: En el caso de que la ruta del archivo sea especificada por el usuario, debe ser comprobada por la aplicación para evitar que los archivos sean leídos o sobrescritos accidentalmente. |
|
«Tipo» |
«Streaming» La transferencia de datos se realiza por streaming. |
|
«Nombre de la instancia de streaming» |
Ruta de la instancia (tipo Escriba Escriba |
|
«Banderas de control» |
Nota: La variable se evalúa sólo para la dirección de transferencia «De la visualización al PLC». Variable (tipo Determina cómo se gestiona el objeto (archivo u objeto de instancia) en el sistema de archivos del PLC. Para ello se proporcionan dos banderas con las que se puede configurar la variable.
Opciones
Por ejemplo: |
Ejemplo
La dirección de transferencia es «De Visualización a PLC» (escritura).
Por ejemplo: Se ha creado un nuevo archivo de receta Recipes/Recipe_2021.txt en el dispositivo de visualización. El usuario de visualización selecciona este archivo
y desea guardarlo en el PLC con el mismo nombre. Como los indicadores de control están
ajustados en consecuencia, se abre una ventana de mensaje y el usuario de la visualización
puede confirmar que se sobrescribirá el archivo.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xVisuToggle : BOOL;
dwControlFlag : DWORD := VisuElems.VisuEnumFileTransferControlFlags.UseOriginalFileName
+ VisuElems.VisuEnumFileTransferControlFlags.ConfirmFileOverwriteInPlc;
strFileName: STRING := '/Recipes/Recipe_new.txt';
END_VAR
|
«Variables de estado» |
|
|
«Transferencia activa» |
Variable booleana (opcional)
|
|
«Transferencia exitosa» |
Variable booleana (opcional)
|
|
«Código de error» |
|
|
«Utilizar archivos de visualización locales» |
Requisito: La opción está disponible cuando se ha especificado como dirección «Transferir archivos de visualización al PLC».
|
: Se muestra inmediatamente el cuadro de diálogo de selección de archivos del sistema
operativo (por defecto para una acción de entrada creada recientemente).
: El cuadro de diálogo de transferencia de archivos, disponible por defecto, se abre
y le pide que seleccione un archivo. Puedes adaptar el diálogo.