Acción de entrada: Escribir Variable Permalink

La configuración de la acción de entrada define cómo un usuario de visualización especifica un valor y en qué variable se escribe el valor.

«Tipo de entrada»

Cómo se solicita la entrada

«Por defecto»

Campo de entrada o, en caso necesario, teclado virtual (si la variante de pantalla no dispone de teclado físico).

Nota: La opción por defecto para la introducción de texto en tiempo de ejecución se establece en el Gestor de Visualización: «Pestaña Ajustes de diálogo», «Ajustes para la introducción de texto por defecto».

«Introducción de texto»

Aparece un campo de entrada. Como usuario de la visualización, puede utilizar el teclado para especificar un número o un texto.

Requisito: La variante de pantalla tiene un teclado como dispositivo de entrada.

«Introducción de texto con límites»

Aparece un campo de entrada. Utiliza el teclado para especificar un número o un texto. El campo también muestra el intervalo de valores de la entrada. Cuando se supera un límite, el valor de entrada se muestra en rojo.

Requisito: La variante de pantalla tiene un teclado como dispositivo de entrada.

«VisuDialogs.Teclado»

Se abre un teclado virtual. Se utiliza para especificar un número o un texto.

«VisuDialogs.Numpad»

Se abre un teclado virtual. Se utiliza para especificar un número.

«VisuDialogs.NumpadExtended»

Se abre un teclado virtual. Se utiliza para especificar un número. Aquí también se permite la notación hexadecimal y exponencial.

«Seleccione la variable que desea editar»

«Utilizar variable de salida de texto»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El valor de entrada se escribe en la variable de salida de texto del elemento. Esta es la variable que se asigna en la variable «Texto  Texto» propiedad.

«Utilizar otra variable»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Variable donde se escribe el valor de entrada.

Por ejemplo: ‎PLC_PRG.iVariable‎

«Formato de visualización inicial»

Marcador de posición con definición de formato. Define el formato de salida del valor de la variable y los límites de entrada.

Ejemplo: ‎%2.3f‎ para visualizar el valor como fracción decimal.

«Min»

Valor mínimo del límite de entrada. Si un usuario especifica un valor inferior, no se acepta.

  • Como valor fijo

  • Como variable (el tipo de datos corresponde a la variable seleccionada)

«Max»

Valor máximo del límite de entrada. Si un usuario especifica un valor mayor, no se acepta.

  • Como valor fijo

  • Como variable (el tipo de datos corresponde a la variable seleccionada)

«Título del diálogo»

Texto que aparece en la barra de título del cuadro de diálogo. Opcional.

  • Como cadena fija

    Por ejemplo: ‎Insert value‎

  • Como variable (‎STRING‎)

    Por ejemplo: ‎PLC_PRG.stTitle : STRING := 'Insert value';‎

«Campo Contraseña»

_cds_icon_option_activated_copy.png‎***‎ en lugar del texto introducido.

«Posición para abrir el diálogo de entrada»

Posición inicial para abrir el diálogo de entrada en relación con la visualización de llamada

«Utilizar la configuración global (desde el Gestor de Visualización)»

Requisito: Esta opción sólo está disponible cuando se visualiza en una TargetVisu o como WebVisu.

cds_icon_radiobutton_activated.png: Se utiliza la posición establecida en el Gestor de Visualización en la pestaña de la «configuración del Diálogo».

«Centrado»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El diálogo se muestra en el centro.

«Posición»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El cuadro de diálogo se muestra en la posición establecida a continuación.

Nota: Utilice las opciones de entrada correspondientes para especificar la posición en la dirección X y en la dirección Y.

«X»

Posición horizontal X para la esquina superior izquierda del diálogo de apertura

Opciones de entrada:

  • Fijo (en píxeles)

  • Como variable IEC (tipo de datos entero)

  • Marcador de posición: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iX‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina superior izquierda del elemento.

  • Marcador de posición:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iX‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina inferior derecha del elemento.

«Y»

Posición vertical Y para la esquina superior izquierda del diálogo de apertura

Opciones de entrada:

  • Fijo (en píxeles)

  • Como variable IEC (tipo de datos entero)

  • Marcador de posición: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iY‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina superior izquierda del elemento.

  • Marcador de posición:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iY‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina inferior derecha del elemento.