Pestaña 'Gestor de visualizaciones' - 'Visualizaciones'Permalink

Símbolo: _visu_icon

Función: La pestaña enumera todas las visualizaciones disponibles en todo el proyecto y permite asignar las visualizaciones para el comportamiento de carga, en función de las variantes de visualización.

Pestaña "Banderas

«Comportamiento estándar»

_cds_icon_option_activated: Las visualizaciones de la aplicación y las visualizaciones realmente referenciadas se cargan automáticamente en el sistema de destino. Las casillas activadas muestran cuál es.

_cds_icon_option_deactivated: El comportamiento de carga se define explícitamente para cada visualización.

Sugerencia: utilice la selección explícita si hace referencia a visualizaciones indirectamente a través de variables IEC.

«Visualizaciones»

La lista contiene todas las visualizaciones creadas desde el árbol de dispositivos y la vista POU.

«Diálogos»

La lista contiene todas las visualizaciones referenciables que están disponibles a través de las bibliotecas de la gestión de bibliotecas.