Uso de una conexión dinámica a un servidor OPC UA

Los ajustes para la comunicación de una fuente de datos de Cliente OPC UA a un Servidor OPC UA pueden configurarse dinámicamente desde el código IEC y también pueden modificarse en tiempo de ejecución. Para ello, se dispone de una estructura en la biblioteca ‎DatasourceOpcUAServer‎.

Cuando se utiliza este tipo de "conexión dinámica", en tiempo de ejecución, por ejemplo, se puede volver a cambiar la URL del servidor si el dispositivo se encuentra en una red diferente a la del momento de la configuración. También se puede utilizar para configurar ajustes detallados en la conexión OPC UA.

Requisito

  1. En el ⮫ Comunicación de la fuente de datos, seleccione ahora la opción «Leer ajustes de conexión de la variable IEC».

  2. En la memoria estática (por ejemplo, en un GVL o en un programa de su proyecto), cree una variable de tipo ‎DatasourceOpcUaServer.UserConfigurationV1‎.

    Ejemplo: ‎config‎ variable en el programa ‎PLC_PRG‎

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR	
        config : DatasourceOpcUaServer.UserConfigurationV1 := (
    	        SessionName := 'MyCustomSession',		
                    EndpointUrl := 'opc.tcp://DevXY:4840',		
                    SecurityPolicyUri := DatasourceOpcUaServer.CmpOpcUaStack_Interfaces.OpcUa_SecurityPolicy_None);	
        value : INT;
    END_VAR
  3. En el campo de entrada situado bajo la opción «Read Connection Settings from IEC Variable», haga referencia a la variable creada en el paso 2:

    Por ejemplo: ‎PLC_PRG.config‎

    Ahora, en cualquier momento, puede rellenar los campos de esta estructura ‎UserConfigurationV1‎ con valores. Por ejemplo, esto puede hacerse al iniciar el controlador, desde un archivo de configuración o desde un cuadro de diálogo de visualización.

    Al rellenar la estructura con valores de ajuste, se aplica lo siguiente:

    • Siempre hay que definir el ajuste ‎EndpointUrl‎.

    • Todos los demás ajustes pueden asignarse como se desee. Permiten, por ejemplo, utilizar un modo de seguridad distinto al del editor habitual. Algunos ajustes, que no están disponibles en el editor, también se pueden configurar en la conexión OPC-UA.

Una vez configurados todos los ajustes de conexión, puede establecer el parámetro ‎xValid‎ de ‎UserkonfigurationV1‎ en ‎TRUE‎.

Por ejemplo: En la parte de aplicación de ‎PLC_PRG‎:

config.SubscriptionPublishingInterval := config.SamplingInterval := TIME#2S;
config.xValid := TRUE;

A continuación, la fuente de datos comienza a establecer la conexión en el siguiente ciclo.

Los cambios en la configuración mientras se establece una conexión no tienen efecto y sólo se aplican la próxima vez que se establece una nueva conexión.

Cuando el ajuste ‎xValid‎ se establece en ‎FALSE‎, la fuente de datos se desconecta automáticamente del servidor y los ajustes se pueden volver a cambiar.

En la vista de documentación de la biblioteca ‎DatasourceOpcUAServer‎, puede ver un resumen de los parámetros de ajuste disponibles actualmente de la estructura y sus valores por defecto en el gestor de bibliotecas. Las nuevas versiones de las fuentes de datos pueden ofrecer nuevas opciones.