DrvControlModbusDCS

DrvControlModbusDCS
Overview_of_DrvControlModbusDCS

Este bloque de funciones puede utilizarse para controlar Drives DCS con el perfil ABB Drives utilizando el bloque de comunicación Modbus como «DrvModbusTcp» o «DrvModbusRtu».

La palabra de estado (SW) se lee del Drive a través del bloque de comunicación Modbus utilizando la interfaz DriveData . ⮫ «Estructura: DrvDataType»

La Palabra de Control (CW) será construida por el bloque de función de acuerdo con los Drives ABB perfil estado máquina. CW se enviará a través de DriveData y el bloque de comunicación utilizado al Drive. Función el bloque proporciona estándar arranque/parada señales para controlar el Drive y estándar diagnóstico señales se leen del Drive.

El bloque de funciones debe utilizarse sólo para Drives DCS que utilicen el perfil del Drive ABB para el protocolo Modbus . La transferencia de datos al Drive DCS se realiza a través de la variable «IN_OUT» DriveData, que debe estar conectada a «DrvModbusTcp» o «DrvModbusRtu» bloque de funciones.