Objetos y propiedades compatibles Permalink

La comunicación con BACnet se realiza a través de objetos y propiedades.

El servidor AC500 B-BC de la figura siguiente se representa como un objeto dispositivo BACnet con «ID 12». El dispositivo contiene más objetos como el objeto Analog Input, que representa la entrada de un dispositivo de medición de temperatura. Un objeto contiene varias propiedades, como «ID, Descripción, Valor Actual, Unidad» etc.

Otros posibles objetos de un AC500 B-BC son:

  • «Entrada binaria» por ejemplo de conectado a un interruptor

  • «Salida analógica / binaria» para actuadores

  • «Valores analógicos / binarios» para variables locales

  • «Calendario»

  • «Horario»

  • «Registro de tendencias»

  • ...

  • Encontrará una lista con todos los detalles en el documento pdf Automation Builder ABB-B-BC-PICS-AC500_V3.pdf. Ayuda/Ejemplos de proyectos/.

Fig. 251: Objetos BACnet, propiedades, servicios y BIBBs

BACnet_Objects