SA0111: Variables de puntero
SA0112: Variables de referencia
SA0113: Variables con tipo de datos WSTRING
SA0114: Variables con tipo de datos LTIME
SA0115: Variables con tipo de datos UNION
SA0117: Variables con tipo de datos BIT
SA0119:Características orientadas a objetos
SA0120: Llamadas al programa
SA0121: Faltan declaraciones VAR_EXTERNAL
SA0122: Índice de matriz definido como expresión
SA0123: Usos de INI, ADR o BITADR
SA0147: Funcionamiento inusual del turno - estricto
SA0148: Acceso inusual a bits - estricto
SA0118: Inicializaciones que no utilizan constantes
SA0124: Dereferencias de punteros en las declaraciones
SA0125: Referencias en las inicializaciones