Descripción de los diagnósticosPermalink

⮫ «DIAG - lectura de los mensajes de diagnóstico».

Entrada

Longitud [byte]

Valores

Descripción

Mostrar

Gravedad del error

1

0 .. 255

Valores usados: 1, 2, 3, 4, 11⮫ «Gravedad del error»

Ex abc

ID de hardware (HwId)

1

0 .. 255

Localización del diagnóstico, por ejemplo, subdispositivo, como palabra de tres letras⮫ Más información

Ex abc

Código de error

2

1 .. 65535

Número de error (palabra baja)

12345

SubSysteminfo byte 1

1

0 .. 255

Depende del ID del hardware

d1 123

SubSysteminfo byte 2

1

0 .. 255

Depende del ID del hardware

d2 123

SubSysteminfo byte 3

1

0 .. 255

Depende del ID del hardware

d3 123

SubSysteminfo byte 4

1

0 .. 255

Depende del ID del hardware

d4 123

La pantalla del módulo procesador no muestra ningún módulo de comunicación ni diagnóstico de bus de campo. Para ver estos mensajes de diagnóstico utilice Automation Builder o la aplicación IEC.

⮫ «Diagnóstico en Automation Builder»

⮫ «Diagnóstico en la aplicación IEC»

Esto es válido para lo siguiente:

  • todos los módulos de comunicación externos, incluido el módulo del procesador de seguridad

  • CANopen en la interfaz CAN de a bordo

  • buses de campo en Ethernet interfaces ETH1/ETH2 como PROFINET IO controller, EtherCAT master, etc.

La ubicación de un diagnóstico se muestra en la pantalla de la CPU con 3 caracteres.

Mostrar

Localización del diagnóstico

E3_CPU

CPU

E4_RAM

CPU RAM

E3_FLA

Flash de la CPU

E4_FLD

Disco flash CPU

E4_SDC

Tarjeta de memoria CPU

E3_DIS

Pantalla CPU

E4_bat

Batería de la CPU

E4_RTC

Reloj en tiempo real (RTC)

E3_FPU

Unidad de coma flotante (FPU)

E2_SUP

Alimentación

E-_CM1

Módulo de comunicación 1

E-_CM2

Módulo de comunicación 2

E-_CM3

Módulo de comunicación 3

E-_CM4

Módulo de comunicación 4

E-_CM5

Módulo de comunicación 5

E-_CM6

Módulo de comunicación 6

E4_CO1

Interfaz serie COM1 1

E4_CO2

COM2 reservado para la interfaz serie 2

E4_CAN

Interfaz CAN

E2_IO_bus

Bus de E/S

E3_ET1

Ethernet ETH1

E4_ET2

Ethernet ETH2