Llamada a un método

Sintaxis de las llamadas:

<variable de valor de retorno> := <nombre de POU> . <nombre del método> ( <paso de argumentos> );

<variable de valor de retorno>

Variable para el valor de retorno

El tipo debe coincidir con el tipo de retorno del método.

Nota: En el caso de los métodos que no tienen un tipo de retorno explícito, la primera salida declarada se utiliza como valor de retorno. Un método no devuelve un valor sólo si no se declaran ni el tipo de retorno ni la salida. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se genera un error de compilador.

<nombre POU>

Identificador de la instancia del bloque de funciones bajo el que se dispone el método

<nombre del método>

Identificadores de métodos

<paso de argumentos>

Lista delimitada por comas con los argumentos reales

Se pasa un argumento a cada parámetro (variable) del método:

<nombre del parámetro> := <argumento real>

  • A cada entrada/salida o entrada declarada se le asigna el argumento real. El argumento puede ser un valor (literal), una expresión o una variable con tipo coincidente.

  • El argumento real (variable del mismo tipo) se asigna a cada salida declarada se asigna. El argumento tiene que ser una variable con el tipo correspondiente.

  • Se puede omitir el paso de un argumento para una entrada o una entrada/salida.

    Por lo tanto, el número de argumentos de la lista puede ser inferior al número de parámetros (ámbito de entrada o entrada/salida). En particular, si se trata de un parámetro opcional para el que se especificó un valor por defecto o inicial en la declaración, se puede omitir el paso de un argumento.

    Pista: Si recibe ayuda del Asistente de entrada al llamar al método, éste le notificará los valores iniciales existentes.

  • Es opcional pasar un argumento con la especificación del parámetro con nombre y operador de asignación.

    Basta con especificar el argumento. El orden de las variables en la declaración determina qué argumento se pasa a qué parámetro.

Ejemplo

Declaración

METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
        iInput_1 : DWORD;
        iInput_2 : DWORD;
        sInput_3 : STRING(12);
END_VAR

Llamada con paso de un argumento a un parámetro

bFinishedMethod := fbInstance.DoIt(sInput_3 := 'Hello World ', iInput_2 := 16#FFFF, iInput_1 := 16);

Cuando se llama al método, el valor de retorno del método se asigna a una variable declarada localmente.

Ejemplo

Si omite los nombres de las variables de entrada, la asignación de los argumentos resulta del orden de declaración.

Declaración

METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
        iInput_1 : DWORD;
        iInput_2 : DWORD;
        sInput_3 : STRING(12);
END_VAR
IF iInput_1 = iInput_2 THEN
	DoIt := TRUE; // explicit return value
END_IF

Llamada con paso de un argumento según el orden en la declaración

bFinishedMethod := fbInstance.DoIt( 16, 16#0010,'Hello World ');