Condiciones medioambientalesPermalink

Tab. 28: Tensiones de proceso y alimentación

Parámetro

Valor

24 V CC

Tensión

24 V (-15 %, +20 %)

Protección contra polaridad inversa

Sí

Alimentación de amplio rango de 100 V CA...240 V CA

Tensión

100 V ... 240 V (-15 %, +10 %)

Frecuencia

50/60 Hz (-6 %, +4 %)

Interrupciones permitidas del suministro eléctrico, según EN 61131-2

Alimentación DC

Interrupción < 10 ms, tiempo entre 2 interrupciones > 1 s, PS2

Alimentación CA

Interrupción < 0,5 periodos, tiempo entre 2 interrupciones > 1 s

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Riesgo de dañar el PLC debido a niveles de tensión inadecuados.

  • No supere nunca los valores máximos de tolerancia de las tensiones de proceso y de alimentación.

  • No descienda nunca por debajo de los valores mínimos de tolerancia de las tensiones de proceso y de alimentación.

    Observe los datos del sistema ⮫ «Datos del sistema AC500» y los datos técnicos del módulo utilizado.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Nivel de tensión o rango de frecuencia inadecuados que dañan las entradas de CA:

  • Tensión alterna superior a 264 V.

  • Frecuencia inferior a 47 Hz o superior a 62,4 Hz.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Las conexiones incorrectas provocan sobretemperatura en los terminales.

Los módulos PLC pueden destruirse si se utiliza un tipo de cable, un tamaño de cable y una clasificación de temperatura del cable incorrectos.

Parámetro

Valor

Temperatura

Funcionamiento

0 °C ... +60 °C: Montaje horizontal de los módulos.

0 °C ... +40 °C: Montaje vertical de los módulos. Carga de salida reducida al 50 % por grupo.

Almacenamiento

-40 °C ... +70 °C

Transporte

-40 °C ... +70 °C

Humedad

Max. 95 %, sin condensación

Presión del aire

Funcionamiento

> 800 hPa / < 2000 m

Almacenamiento

> 660 hPa / < 3500 m