Las fuentes de alimentación disponen de conexión en serie y en paralelo, así como de una verdadera configuración redundante mediante un módulo de redundancia.
Las fuentes de alimentación CP-C.1 son la gama más avanzada y de mayor rendimiento de ABB. Con una excelente eficiencia, alta fiabilidad y funcionalidad innovadora, está preparada para las aplicaciones industriales más exigentes. Estas fuentes de alimentación tienen una reserva de potencia integrada del 50 % y funcionan con una eficiencia de hasta el 94 %. Están equipados con protección contra sobrecalentamiento y corrección activa del factor de potencia. Combinadas con una amplia gama de entradas de CA y CC y numerosas homologaciones en todo el mundo, las fuentes de alimentación CP-C.1 son la opción preferida para aplicaciones profesionales de CC.
-
Eficacia típica de hasta 94 %.
-
El diseño de la reserva de potencia proporciona hasta 150 % de la corriente de salida nominal.
-
Salidas de señalización para CC OK y modo de reserva de energía.
-
La alta densidad de potencia da lugar a dispositivos muy compactos y pequeños.
-
A prueba de vacío, a prueba de sobrecarga, a prueba de cortocircuito continuo.
-
Corrección activa del factor de potencia (PFC).
|
Nº de pedido |
Tipo |
Entrada |
Salida |
Capacidad de sobrecarga |
Anchura del módulo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
|
1SVR360563R1001 |
CP-C.1 24/5.0 |
110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 5 A |
+50 % |
40 |
|
1SVR360663R1001 |
CP-C.1 24/10.0 |
110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 10 A |
+50 % |
60 |
|
1SVR360763R1001 |
CP-C.1 24/20.0 |
110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 20 A |
+30 % |
82 |
