Este bloque de funciones puede utilizarse para controlar Drives ACS con el perfil ABB Drives o ABB Drives perfil mejorado utilizando Modbus comunicación bloque como DrvModbusTcp o DrvModbusRtu.
La palabra de estado (SW) se lee del Drive a través del bloque de comunicación Modbus utilizando la interfaz «DriveData» . ⮫ «Estructura: DrvDataType»
La Palabra de Control (CW) será construida por el bloque de función de acuerdo con los Drives ABB perfil estado máquina. CW se enviará a través de DriveData y el bloque de comunicación utilizado al Drive. Función el bloque proporciona estándar arranque/parada señales para controlar el Drive y estándar diagnóstico señales se leen del Drive.
El bloque de funciones debe utilizarse para Drives ACS que utilicen el Drive ABB (Classic/Enhanced) profile for Modbus protocol only. La transferencia de datos al Drive de ACS se realiza a través de la variable «IN_OUT» DriveData, que debe estar conectada a «DrvModbusTcp» o «DrvModbusRtu» bloque de funciones.

