El sistema de High Availability AC500 realiza una conmutación siempre que el PLC primario se apague, se bloquee o se detenga o si el PLC primario pierde la comunicación del bus de campo (corte de ETH o interruptor MRP defectuoso) mientras el PLC secundario aún tiene conexión.
En la siguiente figura se esbozan los distintos casos de uso y tiempos de reacción.
La siguiente tabla de casos de uso con mensajes de reacción y diagnóstico se basa en la configuración en la que la sincronización se realiza a través de la red SCADA, «lifecom2» a través de la red de campo y el PLC A es el principal.
|
Caso |
Caso práctico |
Reacción |
Mensaje de diagnóstico en *) |
|---|---|---|---|
|
1 |
El PLC primario está apagado, bloqueado o parado. |
Conmutación a PLC secundario. Las salidas CI52x se congelan durante el periodo de conmutación. |
Secundaria |
|
2 |
El PLC secundario está apagado, bloqueado o parado. |
No hay conmutación, el proceso continúa. |
Principal |
|
3 |
El PLC primario pierde la conexión con los módulos CI52x del bus de campo mientras que el PLC secundario sigue teniendo conexión. |
Conmutación al PLC secundario. Las salidas CI52x se congelan durante el periodo de conmutación. |
Principal |
|
4 |
El PLC secundario pierde la conexión con uno o más módulos CI52x. |
No hay conmutación, el proceso continúa. |
Secundaria |
|
5 |
El módulo CI52x está parado/apagado. |
No hay conmutación, el proceso continúa. |
Primaria y secundaria |
|
6 |
Conexión perdida en la red Field Ethernet. |
Dependiendo de la estructura de la red Ethernet y de los mecanismos de redundancia utilizados, existe un tiempo de reconfiguración. |
«lifecom2» lost y CI module lost se generarán errores en primario y secundario. |
|
7 |
Sync está roto y «lifecom2» está conectado (CI conectado). |
Sync está roto 1- no hay conmutación, el proceso continúa. |
«lifecom2»Primario perdido y Sinc perdido se indicará error. |
|
Sync 1 se interrumpe 2 y Sync pasa a Sync 2, no hay conmutación, Sync los datos pasan por el otro puerto PLC embarcado. |
Primaria y secundaria. Se generará el error de ejecución 16#4096. |
||
|
Sync está conectado y «lifecom2» está roto (CI conectado). |
«lifecom2» está roto 3. Si «lifecom2» y el módulo CI están configurados en el mismo puerto, conmute al PLC secundario. |
Se indicarán los errores de módulo CI perdido y «lifecom2»Primaria Primaria perdida. |
|
|
«lifecom2» está roto4. Si «lifecom2» y el módulo CI están configurados en puertos diferentes, no hay conmutación. |
«lifecom2»Primaria Se indicará un error de primaria perdida. |
||
|
Sync y «lifecom2» están rotos |
Ambos PLC van al primario |
Otra CPU no activa, «lifecom1» se pierde, «lifecom2» se pierde, Sync se pierde |
|
|
8 |
El PLC primario pierde Sync está roto y «lifecom2» está conectado (CI conectado). conexión a SCADA. |
SCADA se encarga de detectar y conmutar. |
- |
|
9 |
El PLC secundario pierde la conexión con SCADA. |
SCADA se encarga de detectar y conmutar. |
- |
|
10 |
SCADA está roto |
SCADA se encarga de detectar y conmutar. |
- |
|
11 |
Conmutación manual por el usuario. |
Conmutación al PLC secundario. Las salidas CI52x se congelan durante el periodo de conmutación. |
- |
|
*) Descripción del diagnóstico, véase la descripción del bloque de funciones. 1) Dual Sync desactivado. 2) Dual Sync activado. 3) «lifecom2» y módulo CI configurados en el mismo puerto ETH. 4) «lifecom2» y módulo CI configurados en diferentes puertos ETH. |
|||
