Para la comunicación con otros dispositivos BACnet AC500 ofrece dos posibilidades diferentes: MS/TP e IP.
Para un dispositivo que no sea de enrutamiento debe configurarse un enlace de datos MS/TP o IP.
Si se configura más de un enlace de datos, el enrutamiento entre los enlaces de datos se activa automáticamente.
Configuración de un enlace de datos MS/TP
-
Añada el objeto «BACnet MS/TP COM» debajo del puerto COM.
De hecho, el puerto COM vacío se sustituye por el «BACnet MS/TP COM». De este modo, el puerto COM se configura como RS-485 con ajustes fijos para MS/TP: Sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada.
-
Debajo del objeto de puerto «BACnet MS/TP COM» se inserta automáticamente un datalink «BACnet MS/TP» que puede configurarse según las necesidades.
-
NetworkNumber: Utilice el valor por defecto1si no se requiere enrutamiento. Para el enrutamiento, utilice un número de red único en un controlador. -
ConnectionType: Utilice el valor por defectoMastersi no se requiere enrutamiento. Para el enrutamiento, utilice «Master - respuesta siempre pospuesta». -
Baudratepuede ajustarse según las necesidades en el rango de 9600 a 38400 bits/s, no se recomiendan valores superiores (57600 y 115200 bits/s). -
DatalayerAddress: Se trata de la dirección MAC descrita en ⮫ «Redes BACnet compatibles ». La dirección MAC debe ser única en la red MS/TP. -
Para todos los demás parámetros se recomiendan los valores por defecto para aplicaciones típicas.
Configuración de un enlace de datos IP
-
Añada un objeto «BACnet_IP_datalink» debajo del puerto Ethernet
ETH1oETH2.
-
NetworkNumber: Utilice el valor predeterminado si no se requiere enrutamiento. Para el enrutamiento, utilice un número de red único en un controlador. -
UPDport: Utilice el valor por defecto (47808decimal) en el caso normal. El rango posible va de BAC0 (= 47808 decimal) a BACF. UDPport + dirección IP forman la dirección MAC del datalink IP como se describe en ⮫ «Redes BACnet compatibles ». Aquí no se puede especificar la dirección IP. Se toma automáticamente del nodo padre Ethernet (ETH1oETH2); su dirección IP se establece en los ajustes de comunicación del nodo CPU, «Device_14» en el ejemplo. -
ForeignDeviceyBBMD: Sólo se necesita una configuración especial si hay un router de Internet entre dos dispositivos BACnet.AC500 puede configurarse como
ForeignDeviceoBBMD, pero no la combinación de ambas. Puede encontrar un ejemplo para BBDM en la carpeta de ejemplos.
Configuración del enrutamiento
El enrutamiento permite combinar diferentes redes BACnet en una red BACnet común .
Los dispositivos BACnet de diferentes redes BACnet pueden comunicarse entre sí.
Si se configura más de un enlace de datos en una CPU, el enrutamiento entre las distintas redes se habilita automáticamente. Sólo debe garantizarse que el número de red sea único en un controlador.
Para MS/TP el ConnectionType debe estar configurado en «Maestro - respuesta siempre pospuesta». En la carpeta de ejemplos encontrará un ejemplo de enrutamiento.


