-
8 entradas digitales 24 V CC
-
8 salidas digitales 24 V CC, 0,5 A máx.
-
8 entradas/salidas digitales configurables 24 V CC, 0,5 A máx.
-
Aislamiento galvánico por módulos
-
Contador rápido
-
Disponible versión XC para uso en condiciones ambientales extremas
1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas/salidas digitales configurables (DC0 ... DC7)
4
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (DI8 ... DI15)
5
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales (DO8 ... DO15)
6
2 LED verdes para indicar la tensión de alimentación de proceso de UP y UP3
7
3 LED rojos para indicación de errores (CH-ERR1, CH-ERR2 y CH-ERR3)
8
5 LED de sistema: PWR/RUN, STA1 DP, STA2 DP, S-ERR, bus de E/S
9
Etiqueta
10
2 interruptores giratorios para ajustar el ID de PROFIBUS
11
Conector D-SUB de 9 patillas para conectar las señales de PROFIBUS DP
12
Base de terminales
13
Carril DIN

Signo para versión XC
-
Objetivo previsto
-
Ajustes de diagnóstico
-
Conexiones
-
Intercambio interno de datos
-
Dirección
-
Configuración de E/S
-
Parametrización
-
Diagnóstico
-
LEDs de estado
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos para pedidos