-
8 entradas digitales 24 V CC, aisladas galvánicamente por módulo
-
8 salidas de relé
-
Contador rápido
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas
1
Bus de E/S
2
Asignación de número de terminal y nombre de señal
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales (I0 ... I7)
4
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas de relé digitales (R0 ... R7)
5
1 LED verde para indicar el estado de la tensión de alimentación de proceso UP
6
2 LED rojos para indicación de errores
7
Etiqueta
8
Base de terminales
9
Carril DIN

Signo para versión XC
-
Objetivo previsto
-
Funcionalidad
-
Conexiones
-
Intercambio interno de datos
-
Configuración de E/S
-
Parametrización
-
LEDs de estado
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos de pedido