-
8 entradas digitales 24 V CC (I0 ... I7) en 1 grupo
-
8 salidas de transistor digitales 24 V CC (O0 ... O7) en 1 grupo
-
Aislamiento galvánico en grupo
1
Bus de E/S
2
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas I0 ... I7
3
8 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas O0 ... O7
4
Número de terminales
5
Asignación de nombre de señal
6
Bloque terminal para señales de entrada (9 patillas)
7
Bloque terminal para señales de salida (11 patillas)
8
Dos orificios para instalación en la pared con tornillos
9
Carril DIN
10
Código QR para la ficha técnica
-
Objetivo previsto
-
Funcionalidad
-
Conexiones
-
Configuración de E/S
-
Parametrización
-
Diagnóstico
-
LEDs de estado
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos de pedido