El módulo de comunicación CM5640-2ETH actúa como un extensor de puerto del módulo procesador utilizado.
No descarga la CPU para los protocolos.
-
Las pilas se siguen ejecutando en la CPU.
-
El rendimiento es ligeramente inferior o la carga es ligeramente superior que directamente desde la CPU principal, porque también hay que gestionar cada módulo de comunicación y el bus del módulo de comunicación.
Cada CM5640-2ETH proporciona lo siguiente:
-
2 interfaces adicionales independientes a bordo Ethernet controladas por la CPU y no conmutadas.
-
Todos los puertos Ethernet, dondequiera que estén ubicados - en el módulo de comunicación o en la CPU - deben estar en subredes diferentes.
El direccionamiento no se realiza mediante números de ranura, sino mediante direcciones IP.
Las limitaciones de Ethernet de la CPU utilizada junto con el CM5640-2ETH se aplican a todas las interfaces integradas y adicionales.
Todas las interfaces de los módulos onboard y CM5640-2ETH deben estar en subredes diferentes. Debe evitarse el solapamiento de subredes. La selección de la interfaz utilizada (puerto ETH) se realiza automáticamente según la coincidencia de la dirección IP del servidor y la subred de las interfaces.
|
Descripción |
³ Firmware de la CPU |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ Firmware de la CPU |
CM5640-2ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB netConfig |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Acceso en línea con controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus Servidor TCP |
V3.0.3 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast |
V3.0.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
UDP fuera del programa de usuario con la biblioteca netBaseService.lib |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Intercambio de datos UDP, Variables de red |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
TCP/IP fuera del programa de usuario con la biblioteca netBaseService.lib |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Servidor web en PLC con visualización web |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Cliente NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) con licencia 3S store package SNTPService.package. Contenedor de biblioteca: Servicio SNTPS |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Estación de control IEC60870-5-104 incl. 2 conexionesy y 2 puertosy |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Subestación IEC60870-5-104 incl. 2y puerto |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Servidor FTP |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
CODESYS variables de red |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Servidor OPC DA |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Servidor OPC UA |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Cliente DHCP |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Solución de sistema cliente NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Solución de sistema servidor NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Número máximo de variables de entrada/salida permitidas en Ethernet para el protocolo |
V3.4.0 |
2 kB /2 kB |
4 kB /4 kB |
5 kB /5 kB |
5 kB /5 kB |
V3.6.0 |
Depende de la CPU utilizada |
|
|
IEC 61850 (servidor MMS, GOOSE) 2) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
EthernetIP Scanner 1, 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
||
|
Adaptador EthernetIP 1, 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
x |
|
|
KNX - Comunicación para edificios 2) |
V3.2.x |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
BACnet-BC - Comunicación de infraestructura 2) |
V3.3.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
HTTPS - servidor web seguro en PLC con visualización web CODESYS |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
WebVisu para visualización de datos en servidor web HTML5 |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
FTPS - FTP seguro |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Acceso seguro en línea con el controlador 3S UDP BlkDrvUdp |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Acceso en línea seguro con el controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (estilo PLCopen) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus Cliente TCP (maestro) con ModTcpMast (estilo PLCopen) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Estación externa DNP3 |
V3.7.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.7.0 |
||
|
Observaciones: 1): en preparación 2): función autorizada |
||||||||