Módulos de procesador con interfaces integradas:
-
PM5630-2ETH: módulo procesador, memoria 8 MB, con soporte Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfaces de red RJ45, CAN y COM1 en la base del terminal.
-
PM5650-2ETH: módulo procesador, memoria 80 MB, con soporte Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfaces de red RJ45, CAN y COM1 en la base del terminal.
-
PM5670-2ETH: módulo procesador, memoria 160 MB, con soporte Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfaces de red RJ45, CAN y COM1 en la base del terminal.
-
PM5675-2ETH: módulo procesador, 160 MB, disco flash de 8 GB, con soporte Ethernet (a bordo Ethernet) - 2 interfaces de red RJ45, CAN y COM1 en la base del terminal.
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas
1
6 indicadores de estado de 7 segmentos con retroiluminación
2
"Triángulo" aparece para "elemento"
3
"Cuadrado" aparece para "estado"
4
3 LED de estado
5
8 teclas de función
6
Ranura para tarjeta de memoria
7
Etiqueta
8
Compartimento para batería de litio TA521
9
Batería de litio TA521
10
Tarjeta de memoria
11
Bus de E/S para la conexión de módulos de E/S
12
Ranura para módulo procesador (módulo procesador montado en la base del terminal)
13
Ranuras para módulos de comunicación (múltiples, dependiendo de la base del terminal; las ranuras no utilizadas deben cubrirse con TA524)
14
Interfaz para CAN (bloque de terminales de 5 patillas, extraíble)
15
Fuente de alimentación (bloque de terminales de 5 patillas, extraíble)
16
Interfaz serie COM1 (bloque de terminales de 9 patillas, extraíble)
17
Conector hembra RJ45 para conexión ETHERNET1
18
Conector hembra RJ45 para conexión ETHERNET2
19
Carril DIN

Firma para la versión XC
-
Breve descripción
-
Conexiones
-
Elementos de almacenamiento
-
LEDs, pantalla y teclas de función en el panel frontal
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos de pedido