La limitación para cada CPU se aplica a todas las interfaces Ethernet integradas, ya sea directamente en la propia CPU o también en todas las interfaces CM5640-2ETH que se añadan a esta CPU.
|
Protocolo |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ Firmware de la CPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus Servidor TCP (por ejemplo, para acceso SCADA) |
30 40 15 |
100 40 25 |
100 40 50 |
100 40 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 |
|
|
Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast (estilo PLCopen) |
30 30 |
100 50 |
100 120 |
100 120 |
3.1.0 3.1.3 |
|
|
Estación de control IEC60870-5-104 incl. 2 conexionesy y 2 puertosy |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
Subestación IEC60870-5-104 incl. 2y puerto |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
IEC60870-5-104: Nº de etiquetas libres |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
3.4.0 |
|
|
Servidor FTP |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
Acceso en línea con controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
Servidor OPC DA (número de conexiones) |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
Servidor OPC UA (número de conexiones) |
50 10 |
50 20 |
50 50 |
50 50 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
Nº de etiquetas libres + licencia adicional para ampliación 1) |
3.000 |
5.000 |
30.000 |
30.000 |
3.4.0 |
|
|
frecuencia de muestreo mín. (límite) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
3.4.0 |
|
|
Acceso en línea seguro con el controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
8 |
8 |
8 |
8 |
3.1.0 |
|
|
FTPS - servidor FTP seguro |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
HTTPS - Servidor web integrado - número de conexiones |
4 |
8 |
12 |
12 |
3.4.0 |
|
|
Ethernet/IP Número máximo de Entradas/Salidas |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
3.4.1 |
|
|
Estación externa DNP3 Número de etiquetas |
1000 |
3000 |
10000 |
10000 |
V3.7.0 |
|
|
Número de clientes |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Número máximo de eventos almacenados en búfer |
200000 |
350000 |
800000 |
800000 |
||
|
Observaciones: 1): la función puede activarse mediante la configuración del PLC. ⮫ «Ampliación de la limitación de etiquetas OPC UA por defecto» |
||||||
Los tipos de PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH y PM5675-2ETH están disponibles a partir de SystemFW 3.1.0.