Los datos del sistema de AC500 y S500 son aplicables a la versión estándar.⮫ «Datos del sistema AC500»
Los datos del sistema de AC500-XC son aplicables a la versión XC.⮫ «Datos del sistema AC500-XC»
Por lo tanto, a continuación sólo se documentan detalles adicionales.
Los datos técnicos también son aplicables a la versión XC.
|
Parámetro |
Valor |
|---|---|
|
Conexión de la tensión de alimentación 24 V CC en la base terminal del módulo procesador |
Bloque de terminales extraíble de 5 patillas tipo resorte |
|
Consumo máx. de corriente de 24 V CC |
TB5600: 0,25 A 1) TB5610: 0,35 A 1) TB5620: 0,4 A 1) TB5640: 0,6 A 1) TB5660: 0,8 A 1) |
|
Integral de fusión de un fusible a 24 V CC |
Min. 1 A²s 2) |
|
Corriente de pico de 24 V CC |
55 A 2) |
|
Número de ranuras para módulos de procesador |
1 (en todas las bases terminales) |
|
Interfaces del módulo procesador en TB56xx |
Bus E/S, ETH1, ETH2, CAN, COM1 |
|
Peso neto (base del terminal sin módulo procesador) |
TB5600: 155 g TB5610: 180 g TB5620: 210 g TB5640: 260 g TB5660: 310 g |
|
Posición de montaje |
Horizontal o vertical |
1) Incluye módulos de procesador, módulos de comunicación y módulos de interfaz de comunicación.
2) La corriente de irrupción y la integral de fusión dependen de la alimentación interna del módulo procesador y del número y tipo de módulos de comunicación y módulos de E/S conectados al bus de E/S .
|
Módulo procesador |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
|
TB5610-2ETH |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
|
TB5620-2ETH |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 ranuras |
4 ranuras |
4 ranuras |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 ranuras 1) |
6 ranuras 1) |
|
Observaciones: Las ranuras pueden utilizarse para conectar módulos de comunicaciones o módulos AC500-S. Recuerde que solo es posible conectar un único módulo AC500-S a una base de conexiones determinada. 1) El PM567x debe tener un índice ≥ C0. |
||||