-
TU517, unidad terminal, 24 V CC, terminales de tornillo
-
TU518, unidad terminal, 24 V CC, terminales de resorte
-
TU518-XC, unidad terminal, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC
1
Bus de E/S (10 patillas, hembra) para la conexión de la primera base de terminales
2a
Conector (2 de 25 patillas) para la conexión de los módulos de interfaz de comunicación insertados
2b
Conector (2 de 19 patillas) para la conexión de los módulos de interfaz de comunicación insertados
3
Insertando un destornillador en este punto es posible separar la base de terminales y la base de terminales de E/S adyacente
4
2 orificios para instalación en la pared
5
10 terminales para la conexión con el sistema de bus
6
30 terminales para señales y tensiones de alimentación de proceso (UP y UP3)
7
Carril DIN
Los módulos de interfaz de comunicación se conectan a la unidad terminal. Cuando están bien enchufados, se aseguran con dos cierres mecánicos. Todas las conexiones se establecen a través de la unidad terminal, lo que permite retirar y sustituir los módulos de interfaz de comunicación sin alterar el cableado en la unidad terminal.
Versión XC
XC = eXtreme Condiciones
Condiciones extremas
Condiciones extremas
Las unidades terminales para uso en condiciones ambientales extremas no tienen
signo para XC versión.
La cifra 4 en el Nº de pieza 1SAP4... (etiqueta) identifica la versión XC.
Terminales
|
Terminales de tornillo |
Terminales de muelle |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Conductor |
![]() |
Destornillador |
Conductor |
![]() |
Destornillador (abre terminal) |
Los terminales 2.8, 3.8, 2.9, 3.9 y 4.9 están interconectados eléctricamente dentro de la unidad terminal.
Los terminales tienen siempre la misma asignación, independientemente del módulo de interfaz de comunicación insertado:
-
Terminales 2.8 y 3.8: tensión de alimentación de proceso UP = +24 V CC
-
Borne 4.8: tensión de alimentación de proceso UP3 = +24 V CC
-
Bornes 2.9, 3.9 y 4.9: tensión de alimentación de proceso ZP = 0 V
La asignación de los demás terminales depende del módulo de interfaz de comunicación insertado (véanse los módulos de interfaz de comunicación para CANopen y PROFIBUS).
-
Datos técnicos
-
Dimensiones
-
Datos de pedido