El editor ST se utiliza para la programación de POU en el lenguaje de programación IEC 61131-3 Structured Text (ST) y Extended Structured Text. El texto estructurado ampliado ofrece algunas funciones adicionales con respecto a la norma IEC 61131-3.
El Texto Estructurado es un lenguaje de programación, comparable a otros lenguajes de alto nivel como C o PASCAL, que permite desarrollar algoritmos complejos. El código del programa consiste en una combinación de expresiones y sentencias , que también pueden ejecutarse condicionalmente (IF...THEN...ELSE) o en bucles (WHILE...DO).
Una expresión es una construcción que devuelve un valor tras su evaluación. Las expresiones también son operadores y operandos juntos. También puede utilizar asignaciones como expresiones. Un operando puede ser una constante, una variable, una llamada a una función u otra expresión.
Las instrucciones controlan cómo deben procesarse las expresiones.
Para este editor de texto puede realizar varios ajustes con respecto al comportamiento, la apariencia y los menús de los cuadros de diálogo ⮫ Opciones y ⮫ Adaptar en el menú «Herramientas». Las conocidas funciones de Windows (por ejemplo, IntelliMouse) también están disponibles para este editor.
Para más información, consulte: ⮫ «Programación en texto estructurado (ST) »
-
ExST - Texto estructurado ampliado
-
Programación en texto estructurado (ST)