Requisito: Has compilado una aplicación con una configuración de dispositivo que contiene mapas de E/S sin errores. El hardware asociado y el sistema de bus están en funcionamiento. Se ha conectado al controlador mediante el comando «Online Login» y ha cargado e iniciado la aplicación.
-
Abra la pestaña «I/O Mapping» del PLC en el editor de dispositivos. Para abrir el editor, haga doble clic en el objeto dispositivo en el árbol de dispositivos.
La tabla de asignación contiene ahora además las columnas «Valor actual» y «Nuevo valor».
Si una variable de estructura está mapeada al elemento 'raíz' de una dirección, CODESYS no muestra un valor en esta línea en modo online. Sin embargo, si, por ejemplo, se asigna una variable
DWORDa la dirección, los valores respectivos se controlan tanto en la línea "raíz" como en las líneas de canal de bits sangradas situadas debajo de ella.Por principio, el campo de la línea "raíz" siempre permanece vacío si el valor estuviera compuesto por varios subelementos.
"raíz" = elemento superior de esta dirección en el diálogo de asignación
-
Introduzca un determinado valor variable para una entrada en la columna «Nuevo valor» y pulse [F7] para forzar o [Ctrl]+[F7] para escribir el valor.
Como en el caso de la supervisión en el editor de declaraciones o en las listas de vigilancia, el valor forzado de la variable se muestra en la columna «Valor actual» con un símbolo F rojo antepuesto o el valor escrito.




AVISO

Las entradas y salidas que el código PLC NO utiliza no son leídas por el PLC en modo online, por lo que el valor visualizado podría ser incorrecto. El «Valor actual» de las variables en cuestión se visualiza con un fondo gris.