El atributo pragma está permitido para variables de cadena y alias. El atributo tiene el efecto de que los valores de las variables se marcan con él para ser descodificados en formato UTF-8 durante la supervisión.
Sintaxis:
{attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF8'}
Lugar de inserción: Por encima de la declaración de la variable
Ejemplo
PROGRAM PLC_PRG
VAR
{attribute 'monitoring.encoding' := 'UTF8'}
strDat : STRING := 'abc';
attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}
strVarUtf8: STRING := UTF8#'你好,世界!ÜüÄäÖö';
{attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}
str1: STRING := UTF8#'AÄyyy';
{attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'}
str2: STRING := UTF8#'AÄxxxÜÜÜ';
strVarUtf8_1: STRING := '你好,世界!ÜüÄäÖö';
str1_1: STRING := 'AÄyyy';
str2_1: STRING := 'AÄxxxÜÜÜ';
END_VAR