Introducción
Función: El comando establece una conexión temporal con el hardware y detecta los dispositivos en la red. A continuación, puede aplicar los dispositivos escaneados en el árbol de dispositivos de su proyecto.
Llame a: «Menú del proyecto»; menú contextual de un objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos
Requisito: Los ajustes de comunicación con el controlador son correctos. La pasarela y el PLC se ponen en marcha. El dispositivo admite la función de escaneado.
Los siguientes dispositivos ofrecen la función de escaneo: EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner (IEC), Sercos Master, CANopen Manager, CANopen Manager SIL2, Profinet Controller y Profibus DP Master.
Puede realizar el escaneo del dispositivo inmediatamente si la función de escaneo está implementada de forma permanente en el PLC. Cuando la función de escaneado se implementa en una biblioteca, sólo hay que iniciar sesión una vez para descargar la biblioteca en el controlador.
El comando se aplica al controlador maestro seleccionado en el árbol de dispositivos. Por ejemplo, se puede seleccionar un maestro PROFINET ya insertado y utilizar el comando para determinar los dispositivos de E/S y los módulos de E/S asignados al mismo.
Tras realizar la operación de escaneado, se abre el cuadro de diálogo «Scan Devices» y muestra los dispositivos escaneados.
-
Diálogo "Escanear dispositivos