Detecta el acceso externo a variables locales de programas o bloques de funciones
Justificación: CODESYS permite el acceso externo de lectura a variables locales de programas o bloques de función. Esto contradice el principio de encapsulación de datos (ocultar datos) y no cumple la norma IEC 61131-3.
Importancia: Medio
Ejemplo
PROGRAM PLC_PRG VAR iCounter : INT; afb_Instance : AFB; bfb_Instance : BFB; END_VAR iCounter := A_PRG.iLocal; // SA0102 iCounter := bfb_Instance.iLocal; // SA0102 A_PRG(); FUNCTION_BLOCK AFB VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR iLocal: INT; END_VAR METHOD METH : INT VAR_INPUT END_VAR iLocal := iLocal + 1; FUNCTION_BLOCK BFB EXTENDS AFB VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR END_VAR METHOD METH : INT VAR_INPUT END_VAR iLocal := iLocal + 1; PROGRAM A_PRG VAR iLocal: INT; END_VAR iLocal := iLocal + 1; --> SA0102: Access to program/fb variable 'iLocal' from the outside