Detecta las instancias de bloques de funciones que se llaman varias veces. Para ello,
los bloques de función deben marcarse con el pragma {attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'}.
Justificación: Algunos bloques de funciones están diseñados de tal manera que sólo se pueden llamar una vez en el ciclo. Esta prueba comprueba si se realiza o no una llamada en varias ubicaciones.
Importancia: Bajo
Regla PLCopen: CP16 / CP20
Ejemplo
// {attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'} Deactivated
FUNCTION_BLOCK FB_DoA
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
iA : INT;
END_VAR
iA := iA + 1;
{attribute 'analysis:report-multiple-instance-calls'}
FUNCTION_BLOCK FB_DoB
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
iB : INT;
END_VAR
iB := iB +1;
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fbA : FB_DoA;
fbB : FB_DoB;
ND_VAR
fbA();
fbB(); // SA0105
fbA();
fbB(); // SA0105
--> SA0105: Instance 'fbB' called more than once