Los mensajes de diagnóstico del módulo de comunicación CM582-DP se muestran en la pestaña «Diagnóstico » del nodo «CM582-DP» en el árbol de dispositivos del Automation Builder. Dentro de la aplicación PLC se pueden leer con los métodos de diagnóstico del controlador IO o del bloque de funciones «Diag».
En la pantalla del PLC no se muestran los mensajes de diagnóstico de CM582-DP.
El CM582-DP señaliza los siguientes mensajes de diagnóstico:
|
Gravedad del error |
SubSysteminfo |
Más información en |
Código de error |
Significado |
Remedio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
0 |
0 |
1000x |
No se ha encontrado ningún módulo de comunicación o el tipo es incorrecto |
Conecte el módulo de comunicación correcto |
|
|
3 |
0 |
0 |
1001 |
Tipo de CM582-DP no compatible |
Cambiar el módulo de comunicación |
|
|
3 |
0 |
0 |
1002 |
Versión de firmware de CM582-DP no compatible |
Actualizar firmware de CM582-DP |
|
|
3 |
0 |
0 |
1003 |
Fallo en la identificación del módulo de comunicación |
Cambie el módulo de comunicación o conecte el módulo de comunicación correcto. |
|
|
3 |
0 |
0 |
2000 |
Error del perro guardián |
- |
|
|
3 |
0 |
0 |
2001 |
CM582-DP no se comunica |
Comprobar la conexión y configuración del bus |
|
|
3 |
0 |
0 |
2002 |
CM582-DP señala error de comunicación |
Comprobar la conexión y configuración del bus |
|
|
3 |
0 |
0 |
2003 |
Error al iniciar la pila de protocolos de CM582-DP |
Comprobar la conexión y configuración del bus |
|
|
3 |
0 |
0 |
2004 |
Fallo al detener la pila de protocolos de CM582-DP |
- |
|
|
3 |
0 |
0 |
2005 |
El PLC no se puede poner en marcha debido a un error de CM582-DP |
Comprobar el registro de errores y corregirlos |
|
|
3 |
0 |
0 |
3000 |
Error de configuración |
Comprobar la configuración y corregir errores |
|
|
3 |
0 |
0 |
3001 |
La versión de configuración no coincide |
Utilizar la versión de firmware de CPU correspondiente |
|
|
3 |
0 |
0 |
3002 |
Error al escribir parámetros en CM582-DP |
Comprobar la configuración y corregir errores |
|
|
3 |
0 |
0 |
3003 |
Error en la configuración de los datos IM0 |
Comprobar la configuración y corregir errores |
|
|
3 |
0 |
0 |
3004 |
Error en la lectura de un parámetro |
Comprobar la configuración y corregir errores |
|
|
3 |
0 |
0 |
3005 |
Valor de parámetro no admitido o fuera de los límites |
Comprobar la configuración y corregir errores |
|