Caja PLC




AVISO

Daños en el PLC debidos a un alojamiento incorrecto
Debido a su construcción (grado de protección IP 20 según EN 60529) y a su tecnología de conexión, los dispositivos sólo son aptos para funcionar en armarios de control cerrados.
El armario eléctrico debe ser adecuado para proteger el equipo de lo siguiente:
-
Acceso no autorizado.
-
Polvo y contaminación.
-
Humedad y humedad.
-
Daños mecánicos.
El equipo debe funcionar en las condiciones mecánicas y ambientales especificadas.
Mantenga la separación de lo siguiente:
-
Paredes de cerramiento.
-
Cables.
-
Equipamiento adyacente.
Deje un espacio libre mínimo de 20 mm en todos los lados. Esto proporciona ventilación y aislamiento galvánico.
Se recomienda montar los módulos en una placa de montaje con toma de tierra, o en un carril DIN con toma de tierra, independientemente de la ubicación de montaje.
1
Canal para cables
2
Distancia de la canaleta de cables ≥20 mm
3
Placa de montaje, con toma de tierra
4
Se recomiendan abrazaderas de tope atornilladas para evitar el movimiento de los módulos en el carril DIN




AVISO

Se recomienda encarecidamente el montaje horizontal.
Si es posible el montaje vertical, debe considerarse la reducción de potencia para evitar el sobrecalentamiento debido a la escasa circulación de aire.⮫ «Condiciones medioambientales».
En caso de montaje horizontal, se recomienda utilizar abrazaderas de tope para fijar los módulos en caso de golpes o vibraciones.
En caso de montaje vertical, coloque siempre una abrazadera de tope en la parte inferior y superior de los módulos para fijarlos correctamente.