En la pestaña « GOOSE Subscriber» del editor IEC 61850 se realizan los ajustes para la recepción de mensajes GOOSE.




AVISO

El orden de los atributos de un «DataSet» es importante para la recepción y el envío de mensajes GOOSE. El tipo y el orden de las entradas del remitente y del destinatario deben ser idénticos para la comunicación GOOSE.




AVISO

Para recibir un mensaje GOOSE de un IED, el remitente y el destinatario deben tener la misma configuración en los siguientes campos de entrada:
-
«APPID»
-
«GOOSE ID»
-
«DataSet» estructura (con respecto al orden y tipo de datos de los atributos).
Secciones de esta ficha:
Lista de los bloques de control GOOSE en la parte izquierda.
Botones:
-
[Nuevo]: Cree un nuevo bloque de control GOOSE.
-
[Borrar]: Eliminar el bloque de control GOOSE seleccionado.
-
[Importar]: Importar un bloque de control GOOSE en formato SCL.
Ajustes generales en la parte superior central:
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Nombre |
Nombre del bloque de control GOOSE, editable. |
|
Descripción |
Descripción del bloque de control GOOSE. |
|
GOOSE ID |
Cadena de caracteres única del bloque de control GOOSE, editable. |
|
DataSet |
Conjunto de datos enviados como mensaje GOOSE. |
|
MAC |
Direccionamiento multidifusión El direccionamiento multidifusión se utiliza para enviar mensajes GOOSE. El direccionamiento permite a todo un grupo de dispositivos intercambiar datos entre sí. Requisito: Asignación de dirección única de los diferentes grupos de dispositivos. Rango de valores válido: 01-0C-CD-01-00-00....01-0C-CD-01-01-FF |
|
APPID |
Aplicación-ID Número para la identificación única en todo el sistema de un bloque de control GOOSE. Para intercambiar telegramas GOOSE, este número debe ser idéntico para el remitente y el destinatario. Rango de valores válido: 0 ... 4095 |
|
Dirección de origen (MAC) |
[Navegar...] botón: Busca un puerto Ethernet en la red. Requisito: una ruta de red existente al PLC. |
Lista para asignar mensajes GOOSE a variables globales en la parte inferior derecha.
En esta lista aparecen todos los atributos del conjunto de datos seleccionado. Puede asignar los mensajes GOOSE entrantes a las variables globales CODESYS. Para ello, seleccione el atributo deseado en la lista y edite el nombre de una variable global en la columna «Varname». Si edita un nuevo nombre de variable se creará una variable global, si activa la casilla «Usar nombre por defecto», se generará un nombre de variable automáticamente. Esta variable será escrita por los mensajes GOOSE entrantes.
Las variables se almacenarán «IEC61850_Generated_GVL» (de la carpeta «IEC61850 Generated POUs» ) después de generar el código del «Servidor IEC 61850».

