Automation Builder se puede utilizar para configurar los parámetros de los dispositivos CI52x-MODTCP.
Se requiere una conexión directa a Ethernet entre el PC que ejecuta Automation Builder y el módulo CI52x-MODTCP.
La configuración de los módulos de E/S S500 puede realizarse sin módulos CI52x-MODTCPs conectados.
Iniciar un proyecto a partir de una plantilla
-
Seleccione «Nuevo proyecto» en el menú «Archivo».
Aparece la ventana «Nuevo proyecto».
-
Seleccione el «Proyecto de configuración del CI52x-MODTCP» y haga clic en «Aceptar».
Se abre la ventana «Seleccionar PLC».
-
Seleccione un dispositivo «CI52x-MODTCP» y haga clic en «Añadir dispositivo».
Se crea un proyecto. Se pueden añadir más módulos.
Añadir CI52x-MODTCP a un proyecto
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en el árbol de dispositivos en la raíz del proyecto y haga clic en «Añadir objeto».
Se abre la ventana «Añadir objeto debajo de».
-
Seleccione «Dispositivos Modbus» y haga clic en «Añadir objeto».
El nodo«Modbus_devices» aparece en su árbol de dispositivos.
-
Haga clic con el botón derecho en el nodo «Modbus_devices» y haga clic en «Añadir objeto».
Se abre la ventana «Seleccionar PLC».
-
«Seleccione el dispositivo» CI52x-MODTCP y haga clic en «Añadir dispositivo».
El dispositivo «CI52x-MODTCP» aparece en su árbol de dispositivos.
Añadir módulos de E/S S500
-
«Añada el objeto» a su dispositivo «CI52x-MODTCP».
La ventana «Añadir objeto abajo: CI52x-MODTCP» se abre.
-
Seleccione su módulo de E/S y haga clic en «Añadir objeto».
Se añade el módulo de E/S.
Configurar parámetros
-
Haga doble clic en el dispositivo para abrir los editores y seleccione la pestaña «CI52x-MODTCP Parameters».
Este editor muestra los parámetros que se pueden configurar para cada dispositivo. Para más información, consulte ⮫ «Parámetros del módulo» CI521, ⮫ «Parámetros del módulo» CI522 y .
Conectar al dispositivo
Para leer o escribir parámetros, el módulo CI52x-MODTCP debe estar conectado al PC mediante una conexión Ethernet.
Consulte ⮫ «Dirección» CI521 y ⮫ «Dirección» CI522 de la documentación hardware del CI52x-MODTCP para obtener información sobre la configuración de la dirección IP del dispositivo.
En el editor de dispositivos CI52x-MODTCP, la pestaña «Connection Settings» permite introducir la dirección IP del dispositivo.
Leer
Lee los parámetros del CI52x-MODTCP y también de los módulos de E/S S500 conectados.
Escriba a
Envía los parámetros de los editores al CI52x-MODTCP y también a los módulos de E/S S500.
Comprobación de dispositivos
El módulo CI52x-MODTCP sabe qué módulos de E/S están conectados.
Al leer y escribir parámetros, el proyecto debe coincidir con el hardware físico. En caso contrario, se producirá un error.
Los errores de comunicación también darán lugar a mensajes de error.
Cuando los parámetros se han leído o escrito correctamente, aparece un mensaje en la ventana «Todos los mensajes»:
Módulos S500 conectados
Es posible leer y escribir parámetros cuando los módulos de E/S S500 no están conectados al módulo CI52x-MODTCP.
Para realizar una lectura, la estructura del proyecto debe seguir coincidiendo con la configuración del CI52x-MODTCP.
Se mostrará una advertencia si no se detecta un módulo de E/S:
Al escribir parámetros, se sobrescribe la configuración del CI52x-MODTCP, por lo que no importa la configuración actual de los módulos que falten (desconectados).
Si los módulos de E/S están conectados, el proyecto debe coincidir con el hardware, de lo contrario se dará un error.
Actualización del firmware
A partir de Automation Builder 2.2.1, se puede utilizar la Herramienta de configuración IP para realizar actualizaciones de firmware de los dispositivos CI52x-MODTCP.



