⮫ «DIAG - lectura de los mensajes de diagnóstico».
|
Entrada |
Longitud [byte] |
Valores |
Descripción |
Mostrar |
|---|---|---|---|---|
|
Gravedad del error |
1 |
0 .. 255 |
Valores usados: 1, 2, 3, 4, 11⮫ «Gravedad del error» |
Ex abc |
|
ID de hardware (HwId) |
1 |
0 .. 255 |
Localización del diagnóstico, por ejemplo, subdispositivo, como palabra de tres letras⮫ Más información |
Ex abc |
|
Código de error |
2 |
1 .. 65535 |
Número de error (palabra baja) |
12345 |
|
SubSysteminfo byte 1 |
1 |
0 .. 255 |
Depende del ID del hardware |
d1 123 |
|
SubSysteminfo byte 2 |
1 |
0 .. 255 |
Depende del ID del hardware |
d2 123 |
|
SubSysteminfo byte 3 |
1 |
0 .. 255 |
Depende del ID del hardware |
d3 123 |
|
SubSysteminfo byte 4 |
1 |
0 .. 255 |
Depende del ID del hardware |
d4 123 |
La pantalla del módulo procesador no muestra ningún módulo de comunicación ni diagnóstico de bus de campo. Para ver estos mensajes de diagnóstico utilice Automation Builder o la aplicación IEC.
⮫ «Diagnóstico en Automation Builder»
⮫ «Diagnóstico en la aplicación IEC»
Esto es válido para lo siguiente:
-
todos los módulos de comunicación externos, incluido el módulo del procesador de seguridad
-
CANopen en la interfaz CAN de a bordo
-
buses de campo en Ethernet interfaces ETH1/ETH2 como PROFINET IO controller, EtherCAT master, etc.
La ubicación de un diagnóstico se muestra en la pantalla de la CPU con 3 caracteres.
|
Mostrar |
Localización del diagnóstico |
|---|---|
![]() |
CPU |
![]() |
CPU RAM |
![]() |
Flash de la CPU |
![]() |
Disco flash CPU |
![]() |
Tarjeta de memoria CPU |
![]() |
Pantalla CPU |
![]() |
Batería de la CPU |
![]() |
Reloj en tiempo real (RTC) |
![]() |
Unidad de coma flotante (FPU) |
![]() |
Alimentación |
![]() |
Módulo de comunicación 1 |
![]() |
Módulo de comunicación 2 |
![]() |
Módulo de comunicación 3 |
![]() |
Módulo de comunicación 4 |
![]() |
Módulo de comunicación 5 |
![]() |
Módulo de comunicación 6 |
![]() |
Interfaz serie COM1 1 |
![]() |
COM2 reservado para la interfaz serie 2 |
![]() |
Interfaz CAN |
![]() |
Bus de E/S |
![]() |
Ethernet ETH1 |
![]() |
Ethernet ETH2 |