En la pestaña «GOOSE Publisher» del editor IEC 61850 puede crear, editar y borrar mensajes GOOSE. Si cambia un valor en el conjunto de datos seleccionado, se envía un mensaje GOOSE.




AVISO

El orden de los atributos de un «DataSet» es importante para la recepción y el envío de mensajes GOOSE. El tipo y el orden de las entradas del remitente y del destinatario deben ser idénticos para la comunicación GOOSE.




AVISO

Para recibir un mensaje GOOSE de un IED, el remitente y el destinatario deben tener la misma configuración en los siguientes campos de entrada:
-
«APPID»
-
«GOOSE ID»
-
«DataSet» estructura (con respecto al orden y tipo de datos de los atributos).
Una vez enviado el conjunto de datos, se vuelve a enviar tras un intervalo de tiempo de 500 ms. A continuación, el tiempo de repetición se duplica y el conjunto de datos se envía de nuevo. El conjunto de datos se envía repetidamente hasta que se alcanza el valor establecido en el campo de entrada «Repeat Time». A continuación, el conjunto de datos se envía de nuevo en el intervalo «Repeat Time».
Secciones de la ficha:
Lista de los bloques de control GOOSE (GCB) en la parte izquierda.
Un bloque de control GOOSE es un mensaje GOOSE.
Botones:
-
[Nuevo]: Cree un nuevo bloque de control GOOSE.
-
[Borrar]: Eliminar el bloque de control GOOSE seleccionado.
Configuración general en la parte superior derecha:
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Nombre |
Nombre del bloque de control GOOSE, editable. |
|
Descripción |
Descripción del bloque de control GOOSE. |
|
GOOSE ID |
Cadena de caracteres única del bloque de control GOOSE, editable. |
|
DataSet |
Conjunto de datos enviados como mensaje GOOSE. |
|
MAC |
Direccionamiento multidifusión El direccionamiento multidifusión se utiliza para enviar mensajes GOOSE. El direccionamiento permite a todo un grupo de dispositivos intercambiar datos entre sí. Requisito: Asignación de dirección única de los diferentes grupos de dispositivos. Rango de valores válido: 01-0C-CD-01-00-00....01-0C-CD-01-01-FF |
|
APPID |
Aplicación-ID Número para la identificación única en todo el sistema de un bloque de control GOOSE. Para intercambiar telegramas GOOSE, este número debe ser idéntico para el remitente y el destinatario. Rango de valores válido: 0 ... 4095 |
|
Dirección de origen (MAC) |
[Navegue por]: Busca un puerto Ethernet en la red. Requisito: una ruta de red existente al PLC. |
GOOSE Publisher en la parte central derecha.
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Necesidades Puesta en servicio |
Indica si debe comprobarse el bloque de control. El valor se proporciona desde el configurador. El uso de la bandera es específico del cliente. |
|
Revisión de DataSet Config |
Valor entero con la versión del bloque de control GOOSE. |
|
Max. Tiempo [ms] |
«timeAllowedtoLive» para la fase de retransmisión lenta (sin nuevos valores). «timeAllowedtoLive» = 2 * resend-time. |
|
Min. Tiempo [ms] |
Tiempo de reenvío del primer paquete tras el cambio de valores. «timeAllowedtoLive» = 2 * resend-time, Este valor debe ser mayor que el tiempo de ciclo de la tarea IEC61850. |
|
VLAN |
Red de área local virtual Subred lógica dentro de una red física. Los mensajes multidifusión se pueden pasar y filtrar. La configuración se realiza en los switches gestionados Ethernet. Si la casilla «VLAN» está activada, se pueden introducir valores en los campos de entrada «VLAN-ID» y «VLAN-Priority», relativos al paso de masajes a través de conmutadores. |
|
VLAN-ID |
Un valor de 0 es una VLAN «no configurada» en la que el switch no realiza ningún filtrado. Este valor se recomienda cuando no debe configurarse ninguna red lógica. Rango de valores válido: 0 ... 4095. |
|
Prioridad VLAN |
Los mensajes dentro de un switch gestionado Ethernet pueden ser reenviados dependiendo de la prioridad. Rango de valores válido: 0 ... 7. Valor por defecto para GOOSE: 4. |
Contenido del conjunto de datos asignado al bloque de control GOOSE en la parte inferior.
Crear un bloque de control GOOSE y asignarlo a un conjunto de datos
-
Active el botón [Nuevo].
-
Seleccione el conjunto de datos deseado en la lista de selección «DataSet».
